Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Hersteller
Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG
Artikelnummer
Beschreibung Kurztext
Einbauort
Anwendungsgebiete
Leichte Trennwände ab 100 mm Dicke. Massivwände aus Mauerwerk, Beton und Porenbeton ab 100 mm Dicke.
Feuerwiderstandsdauer
Einbauart
Einmörteln / Eingipsen
LOD Level
Vorschaubild
Schaumstoff
Höhe der Kabelbox (Außenmaß) (HA)
60 mm
Breite der Kabelbox (Außenmaß) (BA)
mm
Bautiefe (T)
mm
Höhe der belegbaren Öffnung (Innenmaß) (HI)
35 mm
Breite der belegbaren Öffnung (Innenmaß) (BI)
mm
Form der Rohbauöffnung
rechteckig
Höhe der Rohbauöffnung (HR)
90 mm
Breite der Rohbauöffnung (BR)
mm
GTIN
Effektive Belegung
100 %
Vorgeschriebener Abstand zwischen Installationen
nein
Gesamtleiterquerschnitt
unbegrenzt
Kabel
alle Mantelkabel bis Ø 20 mm
Leerrohre
bis Ø 32 mm nach DIN EN 61386
Abweichungen und Sonderlösungen
auf Anfrage
Material
verzinktes Stahlblechgehäuse mit innenliegenden Brandschutzpaketen
Beschreibung Langtext
TW90/30 Faltbox „System Wichmann“ ® Z-19.15-1022. Feuerbeständige S90 bzw. S30 Abschottungen von Kabeldurchführungen in Wänden. Die Kabelbox besteht aus einem verzinkten Stahlblechgehäuse, ausgekleidet mit im Brandfall aufschäumendem Brandschutzmittel. Die Brandabschottung ist funktionell von der Kaltrauchabdichtung getrennt und funktioniert unabhängig von der Abdichtung. Die Funktionsfähigkeit der Kabelbox wird bei Nachbelegungsarbeiten nicht unterbrochen. Die Kabelbox zum Falten ist die innovative Lösung für Abschottungen bei bereits vorhandenen Kabeln und Leitungen. Sie wird als flaches Element ausgeliefert und kann ohne Werkzeug schnell verbaut werden. Einfach an den vorgegebenen Sollbiegekanten per Hand falten und um vorhandene Kabel und Leitungen zu einer fertigen Kabelbox zusammensetzen. Anschließend in der Wand einmörteln oder eingipsen. Die enthaltenen EasyFoam-Schaumstopfen dienen zur Kaltrauchabdichtung. Sie haben eine wesentlich geringere Dichte und sind somit leichter und schneller zu verarbeiten als beispielsweise Brandschutz-Stopfen. Die Abdichtung zu den Kabeln und zum Gehäuse erfolgt mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Silikon oder Acryl) oder mit dem EasyFoam Brandschutzmontageschaum B1. Einbau in leichten Trennwänden und in massiven Wänden ab 100 mm Dicke. Die TW90/30 Faltbox kann zu 100 Prozent belegt werden. Sie ist zugelassen zur Abschottung von Kabeln und Leitungen aller Art bis 20 mm Durchmesser und Kunststoffleerrohren nach DIN EN 61386 bis 35 mm Durchmesser. Bei der Belegung sind keine Abstände zwischen Kabeln, Kabeln und Leerrohren und Leerrohren untereinander notwendig. Zudem kann die abgedichtete Kabelbox ohne Belegung als Reserveschott verbaut werden. Die Kabelbox ist jederzeit bei vollem Funktionserhalt nachbelegbar. Die Montage erfolgt gemäß der beiliegenden Montageanleitung bzw. ABG Z-19.53-2444. Für den Einbau ist keine Verarbeiter-Zertifizierung notwendig.
Ausschreibungstext
Kabelabschottungen TW90/30 als Faltbox „System Wichmann“ ®: Brandabschottung von Kabeldurchführungen zum Falten, Einbau in Wänden. Feuerbeständige Abschottungen von Kabeldurchführungen in Wänden nach DIN 4102 S90 bzw. S30. Bestehend aus einem verzinkten Stahlblechgehäuse, ausgekleidet mit im Brandfall aufschäumendem Brandschutzmittel. Die Brandabschottung muss funktionell von der Kaltrauchabdichtung getrennt sein und unabhängig von der Abdichtung funktionieren. Die Funktionsfähigkeit darf bei Nachrüstungsarbeiten nicht unterbrochen sein. Die Kabelabschottung ist als fertiges Bauelement zu liefern und einzumörteln oder einzugipsen. Die Montage erfolgt gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Kaltrauchabdichtung mit stirnseitigen EasyFoam – Schaumstopfen. Diese werden grob zugeschnitten und in die Restöffnungen eingesetzt. Verbleibende Öffnungen sind mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Silikon, Acryl, ...) oder EasyFoam – Brandschutzmontageschaum kaltrauchdicht zu verschließen. Zugelassen vom DIBt Berlin unter der Nummer Z-19.15-1022. Die Abschottung wird inkl. Montageanleitung, EasyFoam-Schaumstopfen und Güteschild geliefert. Einbau nach ABG Z-19.53-2444. Für den Einbau ist keine Verarbeiter-Zertifizierung notwendig. Folgende Anforderungen sind an die Kabelabschottungen zu stellen: Feuerwiderstandsklasse S90 bzw. S30 nach DIN 4102. Die einfache und absolut staubfreie Nachrüstung und Instandhaltung müssen auch ohne zulassungsgebundene Spezialbaustoffe oder spezielle Verarbeiter-Zulassungen oder Schulungen jederzeit möglich sein. Nachweis über die bestandene Emissionsuntersuchung auf VVOC, VOC und SVOC nach dem Prüf- und Bewertungsschema des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) (bei Abdichtung mit den von Wichmann empfohlenen Dichtstoffen). Im Hinblick auf wirtschaftliche und brandschutztechnische Nachhaltigkeit darf das angebotene Schottsystem kein Kombischott sein. Zugelassen für Kabel aller Art bis 20 mm Kabeldurchmesser. Zugelassen für Leerrohre mit und ohne Kabelbelegung bis zu einem Durchmesser von 35 mm sowie Leerrohrbündel. Die Kabeldurchmesser dürfen auch in Leerrohren nicht zusätzlich begrenzt sein. Der Innenraum der Abschottung ist zu 100 % mit Kabeln und / oder Leerrohren belegbar; die Abschottung darf nicht überbelegbar sein. Bei vollständiger Belegung darf der Kabeldurchmesser nicht zusätzlich eingeschränkt sein. Keine Abstandsvorschriften zwischen Kabeln oder Leerrohren. Einbau, Abdichtung und Instandhaltung müssen auch von nur einer Schottseite möglich und zugelassen sein. Nachweis über die Schallschutzeigenschaften. Die verwendeten Materialien müssen geruchsneutral sein. Alle verwendeten Materialien müssen recyclebar sein. Im Brandfall dürfen durch die Abschottung keine zusätzlichen toxischen Gase entstehen. Gleichwertige Systeme sind zugelassen; die Gleichwertigkeit muss in allen angegebenen Punkten gewährleistet sein und darf sich nicht nur auf die Feuerwiderstandsdauer beziehen; Manschetten, Mineralfaser-, Mörtel- oder Schaum- bzw. Schaumsteinschotts werden nicht als gleichwertig anerkannt. Leitfabrikat TW90/30 Faltboxen „System Wichmann“ ®, Artikelbeschreibung: TW90/30 Faltbox 60x200x125 mm (HxBxT) Kabelbox zum Falten S90/30 für Wände, Artikelnummer: FB60200125. Hersteller: Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG, Siemensstraße 7, 57439 Attendorn, Tel: +49 2722 6382-0, Fax: +49 2722 6382-299, E-Mail: info@wichmann.biz, www.wichmann.biz.
Klasse ETIM-8.0
EC000210, Brandabschottung
Ausführung
Kabelbox
Form
Viereckig
Außenhöhe
60 mm
Außenbreite
mm
Tiefe
mm
Innenhöhe
35 mm
Innenbreite
mm
Zubehör erforderlich
nein
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2
Montageanleitung
Montageanleitung und Technisches Datenblatt Faltbox
Größentabelle
Größentabelle TW90/30 Faltbox
Ausschreibungstext Word
Ausschreibungstext TW90/30 Faltbox WORD
Ausschreibungstext GAEB
Ausschreibungstext TW90/30 Faltbox GAEB
Link
Link zur TW90/30 Faltbox auf der Wichmann Homepage
ABG
Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2444 TW90/30 Kabelboxen
ABZ
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.15-1022 TW90/30 Kabelboxen
Voransichten
3D
2D