Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Hersteller
Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG
Artikelnummer
Beschreibung Kurztext
Einbauort
Anwendungsgebiete
schallschutztechnische Ertüchtigung von rechteckigen Kabelboxen
Einbauart
in Kombination mit einer rechteckigen Kabelbox am umgebenden Bauteil verschrauben
LOD Level
Vorschaubild
Schaumstoff
Höhe des SRV (Außenmaß) (HA)
123 mm
Breite des SRV (Außenmaß) (BA)
mm
Höhe der belegbaren Öffnung der dazugehörigen Kabelbox (Innenmaß) (HI)
100 mm
Breite der belegbaren Öffnung der dazugehörigen Kabelbox (Innenmaß) (BI)
mm
Bautiefe (T)
150 mm
Höhe der belegbaren Öffnung (Innenmaß) (KHI)
70 mm
Breite der belegbaren Öffnung (Innenmaß) (KBI)
mm
Form der Rohbauöffnung für dazugehörige Kabelbox
rechteckig
GTIN
Effektive Belegung
100 %
Schallschutz
erhöhter Schallschutz geprüft
Vorgeschriebener Abstand zwischen Installationen
nein
Gesamtleiterquerschnitt
unbegrenzt
Kabel
alle Mantelkabel bis Ø 80 mm
Kabelbündel
bis Ø 100 mm
Leerrohre
bis Ø 63 mm nach DIN EN 61386
Leerrohrbündelung
ja
Hohlleiter
bis 68 x 41 mm
Koaxialhohlleiter
bis Ø 60 mm
Bündelrohrsysteme
bis Ø 50 mm
Aderleitungen
bis Ø 24 mm
Brennbare Rohre
auf Anfrage
Nichtbrennbare Rohre
auf Anfrage
Rohre mit Isolierung
auf Anfrage
Abweichungen und Sonderlösungen
auf Anfrage
Material
verzinktes Stahlblechgehäuse mit innenliegenden Schaumstofflagen
Beschreibung Langtext
Schall- und Rauchschutzvorsatz für rechteckige Kabelboxen „System Wichmann“ ®. Der flexible Schalldämpfer für Kabelboxen bei Flugverkabelung. Werden an Brandabschottungen besonders hohe Schallschutzanforderungen gestellt und sollen die Abschottungen zusätzlich schnell und zerstörungsfrei nachbelegt werden können, kommt der Schall- und Rauchschutzvorsatz (SRV) zum Einsatz: Analog zur Akustikbox in der Version E wird der SRV an der Wand oder Deckenöffnung festgeschraubt. Die bekannte Kabelbox „System Wichmann“ ® schottet die Durchdringung sicher in S90 Qualität ab und der SRV sorgt für Schallschutz und Kaltrauchschutz. Der Deckel wird einfach am Spannverschluss geöffnet und die Kabel werden zwischen die Schaumstofflagen gelegt. Der Vorteil ist, dass die Wellenoberfläche der Schaustofflagen im SRV so gestaltet ist, dass sie die Kabel umschließen kann, ohne dass dabei seitlich Zwickel entstehen. Auf diese Weise erreicht man sowohl eine Kaltrauchabdichtung als auch eine Luftschalldämmung, ohne Dichtstoffe wie Silikon verwenden zu müssen. Der SRV eignet sich daher besonders für Flugverkabelung z.B. in Studios oder Laboren, bei denen Kabel nach dem Einsatz wieder entfernt werden und nicht verkleben dürfen. Der SRV ist sowohl brandschutztechnisch als auch schalltechnisch geprüft. Die Montage erfolgt gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Für den Einbau ist keine Verarbeiter-Zertifizierung notwendig.
Ausschreibungstext
Schall- und Rauchschutzvorsatz (SRV) für rechteckige Kabelabschottungen „System Wichmann“ ®. Schall- und Rauchschutzvorsatz, bestehend aus einem aufklappbaren Blechgehäuse gefüllt mit Waffelschaumstofflagen, passend zu rechteckigen Kabelboxen WD90, SoniFoam, EFD90 und W120. Der SRV wird entsprechend der Außenmaße der dazugehörigen Kabelbox gefertigt und mindestens auf einer Seite um die Box herum an die Wand geschraubt. Er verlängert die Kabelbox um 140 mm. Die durch die Kabelbox abgeschotteten Kabel werden zwischen die Waffelschaumstofflagen gelegt und von dem Schaumstoff fest umschlossen. Die Tiefe des SRV beträgt immer 150 mm. Der freie Innenraum der Kabelbox wird mit EasyFoam-Stopfen verfüllt. Die Montage erfolgt gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Für den Einbau ist keine Verarbeiter-Zertifizierung notwendig. Schalldämmwerte: ohne Belegung Dn,e,w 59*, mit 50 % Belegung Dn,e,w 60*, mit 100 % Belegung Dn,e,w 59* (*der resultierende Schallschutz ist abhängig von den Einbaubedingungen). Folgende Anforderungen sind an den SRV zu stellen: Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102 beim Einbau zusammen mit der Kabelbox WD90, SoniFoam oder EFD90. Feuerwiderstandsklasse S120 nach DIN 4102 beim Einbau zusammen mit der Kabelbox W120. Die einfache und absolut staubfreie Nachrüstung und Instandhaltung müssen auch ohne zulassungsgebundene Spezialbaustoffe oder spezielle Verarbeiter-Zulassungen oder Schulungen jederzeit möglich sein. Zugelassen für Kabel aller Art ohne Begrenzung des Kabeldurchmessers. Leitfabrikat Schall- und Rauchschutzvorsatz (SRV) für rechteckige Kabelabschottungen „System Wichmann“ ®, Artikelbeschreibung: Schall- und Rauchschutzvorsatz 110x280mm SRV für rechteckige Kabelboxen, Artikelnummer: SRV-110280. Hersteller: Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG, Siemensstraße 7, 57439 Attendorn, Tel: +49 2722 6382-0, Fax: +49 2722 6382-299, E-Mail: info@wichmann.biz, www.wichmann.biz.
Klasse ETIM-8.0
EC002671, Zubehör/Ersatzteile für Brandabschottung
Ausführung
Kabelbox
Art des Zubehörs
Sonstige
Montageanleitung
Montageanleitung und Technisches Datenblatt SRV
Größentabelle
Größentabelle SRV
Ausschreibungstext Word
Ausschreibungstext SRV WORD
Ausschreibungstext GAEB
Ausschreibungstext SRV GAEB
Link
Link zum SRV auf der Wichmann Homepage
Voransichten
3D
2D