Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 43
HELP_VARIABLE
Hersteller
Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG
Artikelnummer
Beschreibung Kurztext
Einbauort
Anwendungsgebiete
Leichte Trennwände ab 100 mm Dicke. Massivwände aus Mauerwerk, Beton und Porenbeton ab 100 mm Dicke.
Feuerwiderstandsdauer
90 Minuten
Einbauart
Einschäumen mit EASYFOAM Brandschutzmontageschaum B1
LOD Level
Vorschaubild
Schaumstoff
Höhe der Kabelbox (Außenmaß) (HA)
mm
Breite der Kabelbox (Außenmaß) (BA)
mm
Bautiefe (T)
270 mm
Höhe der belegbaren Öffnung (Innenmaß) (HI)
mm
Breite der belegbaren Öffnung (Innenmaß) (BI)
mm
Form der Rohbauöffnung
rechteckig
Höhe der Rohbauöffnung (HR)
mm
Breite der Rohbauöffnung (BR)
mm
GTIN
Effektive Belegung
100 %
Vorgeschriebener Abstand zwischen Installationen
nein
Gesamtleiterquerschnitt
unbegrenzt
Kabel
alle Mantelkabel bis Ø 80 mm
Kabelbündel
bis Ø 100 mm
Leerrohre
bis Ø 63 mm nach DIN EN 61386
Leerrohrbündelung
ja
Hohlleiter
bis 68 x 41 mm
Koaxialhohlleiter
bis Ø 60 mm
Bündelrohrsysteme
bis Ø 50 mm
Aderleitungen
bis Ø 24 mm
Brennbare Rohre
auf Anfrage
Nichtbrennbare Rohre
auf Anfrage
Rohre mit Isolierung
auf Anfrage
Abweichungen und Sonderlösungen
auf Anfrage
Material
verzinktes Stahlblechgehäuse mit innenliegenden Brandschutzpaketen
Beschreibung Langtext
EasyFoam Kabelbox „System Wichmann“ ® Z-19.15-202. Feuerbeständige S90 Abschottungen von Kabeldurchführungen zum Einschäumen in Wänden. Die Kabelbox besteht aus einem verzinkten Stahlblechgehäuse, ausgekleidet mit im Brandfall aufschäumendem Brandschutzmittel. Die Brandabschottung ist funktionell von der Kaltrauchabdichtung getrennt und funktioniert unabhängig von der Abdichtung. Die Funktionsfähigkeit der Kabelbox wird bei Nachbelegungsarbeiten nicht unterbrochen. Die Kabelabschottung wird als industriell vorgefertigtes und funktionsfähiges sowie montagefertiges Bauelement geliefert und vor Ort mit dem EasyFoam Brandschutzmontageschaum B1 eingeschäumt. Der Montageschaum ist ein spezieller Brandschutz-Montageschaum mit einer hohen Standfestigkeit und einem leicht beherrschbaren Blähverhalten. Die EasyFoam-Schaumstopfen dienen zur Kaltrauchabdichtung. Sie haben eine wesentlich geringere Dichte und sind somit leichter und schneller zu verarbeiten als beispielsweise Brandschutz-Stopfen. Die Abdichtung zu den Kabeln und zum Gehäuse erfolgt mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Silikon oder Acryl) oder mit dem schon erwähnten Montageschaum. Einbau in leichten Trennwänden und in massiven Wänden ab 100 mm Dicke. Die Kabelbox kann zu 100 % u.a. mit Kabeln aller Art (ohne Begrenzung des Kabeldurchmessers) und mit Elektroinstallationsleerrohren nach DIN EN 61386 mit und ohne Kabelbelegung bis zu einem Durchmesser von 63 mm belegt werden. Zudem kann die abgedichtete Kabelbox ohne Belegung als Reserveschott verbaut werden. Bei der Belegung sind keine Abstände zwischen Kabeln, Kabeln und Leerrohren und Leerrohren untereinander notwendig. Innerhalb der Leerrohre gibt es keine zusätzliche Begrenzung der Kabelarten und der Kabeldurchmesser. Die Kabelbox ist auch zum nachträglichen Einbau geeignet, da alle Kabelboxen geöffnet werden können. Zudem ist die Kabelbox jederzeit bei vollem Funktionserhalt nachbelegbar. Die Montage erfolgt gemäß der beiliegenden Montageanleitung bzw. ABG Z-19.53-2517. Für den Einbau ist keine Verarbeiter-Zertifizierung notwendig.
Ausschreibungstext
Kabelabschottungen EasyFoam „System Wichmann“ ®: Brandabschottung von Kabeldurchführungen zum Einschäumen in Wänden. Feuerbeständige Abschottungen von Kabeldurchführungen in Wänden nach DIN 4102 S90, bestehend aus einem verzinkten Stahlblechgehäuse, ausgekleidet mit im Brandfall aufschäumendem Brandschutzmittel. Die Brandabschottung muss funktionell von der Kaltrauchabdichtung getrennt sein und unabhängig von der Abdichtung funktionieren. Die Funktionsfähigkeit darf bei Nachrüstungsarbeiten nicht unterbrochen sein. Die Kabelabschottung ist als fertiges Bauelement zu liefern und in einer umlaufend max. 20 mm größeren Öffnung vollständig mit EasyFoam - Brandschutzmontageschaum einzuschäumen. Die Montage erfolgt gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Kaltrauchabdichtung mit stirnseitigen EasyFoam – Schaumstopfen. Diese werden grob zugeschnitten und in die Restöffnungen eingesetzt. Verbleibende Öffnungen sind mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Silikon, Acryl, ...) oder EasyFoam – Brandschutzmontageschaum kaltrauchdicht zu verschließen. Zugelassen vom DIBt Berlin unter der Nummer Z-19.15-202. FTZ Spezifikation 736 53 FS 1/07.88. Die Abschottung wird inkl. Montageanleitung, Schaumstopfen, Abstandswinkel und Güteschild geliefert. Einbau nach ABG Z-19.53-2517. Für den Einbau ist keine Verarbeiter-Zertifizierung notwendig. Folgende Anforderungen sind an die Kabelabschottungen zu stellen: Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102. Die einfache und absolut staubfreie Nachrüstung und Instandhaltung müssen auch ohne zulassungsgebundene Spezialbaustoffe oder spezielle Verarbeiter-Zulassungen oder Schulungen jederzeit möglich sein. Im Hinblick auf wirtschaftliche und brandschutztechnische Nachhaltigkeit darf das angebotene Schottsystem kein Kombischott sein. Zugelassen für Kabel aller Art ohne Begrenzung des Kabeldurchmessers sowie für Kabelbündel. Zugelassen für Hohlleiter bis 68 mm x 41 mm und Koaxialhohlleiter bis 60 mm. Zugelassen für Bündelrohrsysteme bis 50 mm Durchmesser und Bündeladerleitungen bis 24 mm Durchmesser. Zugelassen für alle Leerrohre nach DIN EN 61386 mit und ohne Kabelbelegung bis zu einem Durchmesser von 63 mm sowie Leerrohrbündel; die Kabeldurchmesser dürfen auch in Leerrohren nicht begrenzt sein. Der Innenraum der Abschottung ist zu 100 % mit Kabeln und oder Leerrohren belegbar; die Abschottung darf nicht überbelegbar sein. Bei vollständiger Belegung darf der Kabeldurchmesser nicht eingeschränkt sein. Keine Abstandsvorschriften zwischen Kabeln, Leerrohren, Leerrohrbündeln, Hohlleitern oder Bündelrohren. Einbau, Abdichtung und Instandhaltung müssen auch von nur einer Schottseite möglich und zugelassen sein. Die verwendeten Materialien müssen geruchsneutral sein. Alle verwendeten Materialien müssen recyclebar sein. Im Brandfall dürfen durch die Abschottung keine zusätzlichen toxischen Gase entstehen. Gleichwertige Systeme sind zugelassen; die Gleichwertigkeit muss in allen angegebenen Punkten gewährleistet sein und darf sich nicht nur auf die Feuerwiderstandsdauer beziehen; Manschetten, Mineralfaser-, Mörtel- oder Schaum- bzw. Schaumsteinschotts werden nicht als gleichwertig anerkannt. Leitfabrikat EasyFoam Kabelboxen „System Wichmann“ ®, Artikelbeschreibung: EasyFoam Kabelbox 90x160x270 mm (HxBxT) Kabelschott S90, Einschäumen in Wänden, Artikelnummer: EF090160. Hersteller: Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG, Siemensstraße 7, 57439 Attendorn, Tel: +49 2722 6382-0, Fax: +49 2722 6382-299, E-Mail: info@wichmann.biz, www.wichmann.biz.
Klasse ETIM-8.0
EC000210, Brandabschottung
Ausführung
Kabelbox
Form
Viereckig
Außenhöhe
mm
Außenbreite
mm
Tiefe
270 mm
Innenhöhe
mm
Innenbreite
mm
Zubehör erforderlich
ja
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2
F90
Montageanleitung
Montageanleitung und Technisches Datenblatt EasyFoam Kabelbox
Größentabelle
Größentabelle EasyFoam Kabelbox rechteckig
Ausschreibungstext Word
Ausschreibungstext EasyFoam Kabelbox WORD
Ausschreibungstext GAEB
Ausschreibungstext EasyFoam Kabelbox GAEB
Link
Link zur EasyFoam Kabelbox auf der Wichmann Homepage
ABG
Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2517 WD90 Kabelboxen
ABZ
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.15-202 WD90 Kabelboxen
Voransichten
3D
2D