Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 68
HELP_VARIABLE
Hersteller
Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG
Artikelnummer
Beschreibung Kurztext
Einbauort
Anwendungsgebiete
Beton- und Stahlbetondecken ab 210 mm Dicke. Filigrandecken mit Aufbeton ab 210 mm Dicke.
Feuerwiderstandsdauer
90 Minuten
Einbauart
Eingießen im Ortbeton
LOD Level
Vorschaubild
Schaumstoff
Höhe der Kabelbox (Außenmaß) (HA)
mm
Breite der Kabelbox (Außenmaß) (BA)
mm
Bautiefe (T)
270 mm
Höhe der belegbaren Öffnung (Innenmaß) (HI)
mm
Breite der belegbaren Öffnung (Innenmaß) (BI)
mm
Form der Rohbauöffnung
rechteckig
GTIN
Effektive Belegung
100 %
Schallschutz
Schallschutz geprüft
Vorgeschriebener Abstand zwischen Installationen
nein
Gesamtleiterquerschnitt
unbegrenzt
Kabel
alle Mantelkabel bis Ø 80 mm
Kabelbündel
bis Ø 100 mm
Leerrohre
bis Ø 63 mm nach DIN EN 61386
Leerrohrbündelung
ja
Hohlleiter
bis 68 x 41 mm
Koaxialhohlleiter
bis Ø 60 mm
Bündelrohrsysteme
bis Ø 50 mm
Aderleitungen
bis Ø 24 mm
Brennbare Rohre
auf Anfrage
Nichtbrennbare Rohre
auf Anfrage
Rohre mit Isolierung
auf Anfrage
Abweichungen und Sonderlösungen
auf Anfrage
Material
verzinktes Stahlblechgehäuse mit innenliegenden Brandschutzpaketen
Beschreibung Langtext
BET Kabelbox „System Wichmann“ ® Z-19.15-202. Feuerbeständige Abschottungen von Kabeldurchführungen zum Eingießen in Decken. Durchführung und S90 Brandabschottung wird in einem Arbeitsgang erstellt. Die Kabelbox besteht aus einem verzinkten Stahlblechgehäuse, ausgekleidet mit im Brandfall aufschäumendem Brandschutzmittel. Die Brandabschottung ist funktionell von der Kaltrauchabdichtung getrennt und funktioniert unabhängig von der Abdichtung. Die Funktionsfähigkeit der Kabelbox wird bei Nachbelegungsarbeiten nicht unterbrochen. Die Kabelabschottung wird als industriell vorgefertigtes und funktionsfähiges sowie montagefertiges Bauelement geliefert. Die BET Kabelbox wird vor Ort auf der Deckenschalung befestigt und in den Ortbeton eingegossen. Durch dieses Vorgehen wird in einem Arbeitsgang eine Aussparung für einen Kabelinstallationsschacht und eine funktionsfähige Abschottung erschaffen. Das nachträgliche Abschotten erübrigt sich. Falsch- und Überbelegungen sind bauartbedingt nahezu ausgeschlossen. Ab einer Boxenbreite von 335 mm ist in der Lieferung ein Styroporblock enthalten. Der Innenraum größerer BET Kabelboxen sollte vor dem Eingießen im Ortbeton mit diesem Styropor-Element stabilisiert werden, damit sich die Kabelbox beim Eingießen nicht verformt. Die enthaltenen EasyFoam-Schaumstopfen dienen zur Kaltrauchabdichtung. Sie haben eine wesentlich geringere Dichte und sind somit leichter und schneller zu verarbeiten als beispielsweise Brandschutz-Stopfen. Die Abdichtung zu den Kabeln und zum Gehäuse erfolgt mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Silikon oder Acryl) oder mit dem EasyFoam Brandschutzmontageschaum B1. Mit den zusätzlich verfügbaren Blech-Abdeckhauben können die BET Kabelboxen beim Eingießen im Ortbeton geschützt werden. Die BET Kabelbox darf auf keiner Deckenseite mehr als 60 mm herausstehen. Einseitig bündiger Einbau ist ab 210 mm Deckenstärke möglich. Die Kabelbox kann zu 100 % u.a. mit Kabeln aller Art (ohne Begrenzung des Kabeldurchmessers) und mit Elektroinstallationsleerrohren nach DIN EN 61386 mit und ohne Kabelbelegung bis zu einem Durchmesser von 63 mm belegt werden. Zudem kann die abgedichtete Kabelbox ohne Belegung als Reserveschott verbaut werden. Bei der Belegung sind keine Abstände zwischen Kabeln, Kabeln und Leerrohren und Leerrohren untereinander notwendig. Innerhalb der Leerrohre gibt es keine zusätzliche Begrenzung der Kabelarten und der Kabeldurchmesser. Ideal auch für bereits fertig gestellte Decken: Einfach ein Schalbrett unter der für Kabeldurchführungen vorgesehenen Öffnung fixieren, die BET Kabelbox auf der Schalung befestigen und im Beton eingießen. Die Montage erfolgt gemäß der beiliegenden Montageanleitung bzw. ABG Z-19.53-2517. Für den Einbau ist keine Verarbeiter-Zertifizierung notwendig.
Ausschreibungstext
Kabelabschottungen BET „System Wichmann“ ®: Eingießen von Brandschutzgehäusen als verlorene Schalung. Eingießen von Stahlblechgehäusen mit Brandschutzauskleidung als Aussparung und feuerbeständige S90 Brandabschottung zur Durchführung von Kabeln und Installationsrohren in Ortbeton. Die Brandabschottung muss funktionell von der Kaltrauchabdichtung getrennt sein und unabhängig von der Abdichtung funktionieren. Die Funktionsfähigkeit darf bei Nachrüstungsarbeiten nicht unterbrochen sein. Die Kabelabschottung ist als fertiges Bauelement zu liefern und im Ortbeton einzugießen. Die Montage erfolgt gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Die zulassungsgemäßen Mindestabstände zu angrenzenden Durchführungen oder Einführungen von Rohren o.ä. in der Decke sind zu beachten. Kaltrauchabdichtung mit stirnseitigen Abdeckkappen oder EasyFoam – Schaumstopfen. Beide werden grob zugeschnitten und in die Restöffnungen eingesetzt. Verbleibende Öffnungen sind mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Silikon, Acryl, ...) oder EasyFoam – Brandschutzmontageschaum kaltrauchdicht zu verschließen. Der Innenraum größerer BET Kabelboxen sollte vor dem Eingießen im Ortbeton mit dem mitgelieferten Styropor-Element stabilisiert werden, damit sich die Kabelbox beim Eingießen nicht verformt. Zugelassen vom DIBt Berlin unter der Nummer Z-19.15-202. FTZ Spezifikation 736 53 FS 1/07.88. Die Abschottung wird inkl. Montageanleitung, Schaumstopfen, Dichtungsmatte und Güteschild geliefert. Ab einer Boxenbreite von 335 mm ist ein Styroporblock zur Stabilisierung beim Eingießen im Ortbeton enthalten. Einbau nach ABG Z-19.53-2517. Für den Einbau ist keine Verarbeiter-Zertifizierung notwendig. Folgende Anforderungen sind an die Kabelabschottungen zu stellen: Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102. Die einfache und absolut staubfreie Nachrüstung und Instandhaltung müssen auch ohne zulassungsgebundene Spezialbaustoffe oder spezielle Verarbeiter-Zulassungen oder Schulungen jederzeit möglich sein. Nachweis über die bestandene Emissionsuntersuchung auf VVOC, VOC und SVOC nach dem Prüf- und Bewertungsschema des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) (bei Abdichtung mit den von Wichmann empfohlenen Dichtstoffen). Im Hinblick auf wirtschaftliche und brandschutztechnische Nachhaltigkeit darf das angebotene Schottsystem kein Kombischott sein. Zugelassen für Kabel aller Art ohne Begrenzung des Kabeldurchmessers sowie für Kabelbündel. Zugelassen für Hohlleiter bis 68 mm x 41 mm und Koaxialhohlleiter bis 60 mm. Zugelassen für Bündelrohrsysteme bis 50 mm Durchmesser und Bündeladerleitungen bis 24 mm Durchmesser. Zugelassen für alle Leerrohre nach DIN EN 61386 mit und ohne Kabelbelegung bis zu einem Durchmesser von 63 mm sowie Leerrohrbündel; die Kabeldurchmesser dürfen auch in Leerrohren nicht begrenzt sein. Der Innenraum der Abschottung ist zu 100 % mit Kabeln und /oder Leerrohren belegbar; die Abschottung darf nicht überbelegbar sein. Bei vollständiger Belegung darf der Kabeldurchmesser nicht eingeschränkt sein. Keine Abstandsvorschriften zwischen Kabeln, Leerrohren, Leerrohrbündeln, Hohlleitern oder Bündelrohren. Einbau, Abdichtung und Instandhaltung müssen auch von nur einer Schottseite möglich und zugelassen sein. Nachweis über die Schallschutzeigenschaften. Die verwendeten Materialien müssen geruchsneutral sein. Alle verwendeten Materialien müssen recyclebar sein. Im Brandfall dürfen durch die Abschottung keine zusätzlichen toxischen Gase entstehen. Gleichwertige Systeme sind zugelassen; die Gleichwertigkeit muss in allen angegebenen Punkten gewährleistet sein und darf sich nicht nur auf die Feuerwiderstandsdauer beziehen; Manschetten, Mineralfaser-, Mörtel- oder Schaum- bzw. Schaumsteinschotts werden nicht als gleichwertig anerkannt. Leitfabrikat BET Kabelboxen „System Wichmann“ ®, Artikelbeschreibung: BET Kabelbox 90x240x270 mm (HxBxT) Kabelschott S90, Einbau im Ortbeton, Artikelnummer: BET090240. Hersteller: Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG, Siemensstraße 7, 57439 Attendorn, Tel: +49 2722 6382-0, Fax: +49 2722 6382-299, E-Mail: info@wichmann.biz, www.wichmann.biz.
Klasse ETIM-8.0
EC000210, Brandabschottung
Ausführung
Kabelbox
Form
Viereckig
Außenhöhe
mm
Außenbreite
mm
Tiefe
270 mm
Innenhöhe
mm
Innenbreite
mm
Zubehör erforderlich
nein
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2
F90
Montageanleitung
Montageanleitung und Technisches Datenblatt BET Kabelbox
Größentabelle
Größentabelle BET Kabelbox
Ausschreibungstext Word
Ausschreibungstext BET Kabelbox WORD
Ausschreibungstext GAEB
Ausschreibungstext BET Kabelbox GAEB
Link
Link zur BET Kabelbox auf der Wichmann Homepage
ABG
Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2517 WD90 Kabelboxen
ABZ
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.15-202 WD90 Kabelboxen
Voransichten
3D
2D