Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Hersteller
Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG
Artikelnummer
Beschreibung Kurztext
Einbauort
Anwendungsgebiete
Schallschutztechnische Ertüchtigung von Öffnungen in Wänden und Decken
Einbauart
Einmörteln / Eingipsen
LOD Level
Schalldämmwerte
Geprüft nach DIN EN 20140-10 und DIN EN ISO 140-3. Ohne Belegung: Dn, e, w 55 dB* RW 34 dB*. Bei 50% Belegung: Dn, e, w 54 dB* RW 33 dB* (* der resultierende Schallschutz ist abhängig von den Einbaubedingungen).
Vorschaubild
Schaumstoff
Höhe der Akustikbox (Außenmaß) (HA)
110 mm
Breite der Akustikbox (Außenmaß) (BA)
mm
Bautiefe (T)
270 mm
Höhe der belegbaren Öffnung (Innenmaß) (HI)
65 mm
Breite der belegbaren Öffnung (Innenmaß) (BI)
mm
Form der Rohbauöffnung
rechteckig
GTIN
Schallschutz
erhöhter Schallschutz geprüft
Abweichungen und Sonderlösungen
auf Anfrage
Material
verzinktes Stahlblechgehäuse mit innenliegenden Schaumstofflagen
Beschreibung Langtext
Akustikbox S „System Wichmann“ ®. S = Standard = Schallentkopplung von Akustikbox und Kabeltrasse für eine Verbesserung der Luftschallwerte. Die Akustikbox S schützt nicht vor Brandereignissen, sondern sorgt für Ruhe. Sie ist besonders dafür geeignet, unerwünschte Geräuschübertragungen durch Kabeltrassen in klinischen Bereichen, Laboren, Studios und ähnlichen Einrichtungen zu vermindern. Sie besteht aus einem Stahlblechgehäuse, das mit pyramidenförmigem Waffelschaumstoff ausgestattet ist und auf beiden Seiten mit hochschalldämmenden SoniFoam-Stopfen verschlossen wird. Die Akustikbox S gibt es passend zu den gängigen Abmessungen von Kabeltrassen. Zudem kann durch das flexible Befestigungssystem und den Zuschnitt der Schaumstopfen eine Anpassung an die Breiten von vorhandenen Kabeltrassen vorgenommen werden. Das Befestigungssystem ist so konzipiert, das Akustikbox und Kabeltrasse weitestgehend schallentkoppelt sind. Die Akustikbox kann geöffnet und auch nach der Kabelverlegung um die Kabeltrasse gelegt werden. Im Anschluss an die Kabeltrassenanpassung wird die Akustikbox in der vorhandenen Wandöffnung eingemörtelt. Nach dem Verschließen der Akustikbox mit den mitgelieferten Stopfen werden Restöffnungen mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Silikon oder Acryl) abgedichtet. Die Montage erfolgt gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Für den Einbau ist keine Verarbeiter-Zertifizierung notwendig.
Ausschreibungstext
Akustikbox S „System Wichmann“ ®: Akustikbox S als Schallschutzdurchführung für Kabel und Kabeltragesysteme durch Wände und Decken. Akustikbox S, bestehend aus einem verzinkten Stahlblechgehäuse, ausgekleidet mit EasyFoam-Schallschutzmaterial. Das flexible Befestigungssystem ermöglicht ein Einhängen an der Kabeltrasse zur Schallentkopplung und leichteren Montage. Die Box ist teilbar, wird nach der Kabelverlegung um die Kabeltrasse gelegt und dann in der Wandöffnung vollflächig und fugendicht eingemörtelt. Nach Abschluss der Kabelbelegung erfolgt der beidseitige Verschluss der Box mit den beiliegenden SoniFoam-Stopfen, die passgenau zugeschnitten in die Öffnungen gepresst werden. Die Restöffnungen werden mit einem dauerelastischen Dichtstoff verschlossen. Die Akustikbox wird inkl. Montageanleitung und Güteschild geliefert. Geprüft nach DIN EN 20140-10 und DIN EN ISO 140-3. Die Tiefe der Box ist einheitlich 270 mm. Für den Einbau ist keine Verarbeiter-Zertifizierung notwendig. Schalldämmwerte: ohne Belegung Dn,e,w 55, Rw 34*; 50 % Belegung Dn.e.w 54, Rw 33* (*der resultierende Schallschutz ist abhängig von den Einbaubedingungen). Leitfabrikat Akustikbox S „System Wichmann“ ®, Artikelbeschreibung: Akustikbox Typ "S" 110x335x270mm (HxBxT) Innenöffnung 65x280x270mm (HxBxT), Artikelnummer: ABS110335. Hersteller: Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG, Siemensstraße 7, 57439 Attendorn, Tel: +49 2722 6382-0, Fax: +49 2722 6382-299, E-Mail: info@wichmann.biz, www.wichmann.biz.
Klasse ETIM-8.0
EC004508, Akustikabschottungsbox für Kabel
Ausführung
Kabelbox
Form
Rechteckig
Bauform
Einteilig
Außenhöhe
110 mm
Außenbreite
mm
Tiefe
270 mm
Innenhöhe
65 mm
Innenbreite
mm
Montageanleitung
Montageanleitung und Technisches Datenblatt Akustikbox S
Größentabelle
Größentabelle Akustikbox S
Ausschreibungstext Word
Ausschreibungstext Akustikbox S WORD
Ausschreibungstext GAEB
Ausschreibungstext Akustikbox S GAEB
Link
Link zur Akustikbox S auf der Wichmann Homepage
Voransichten
3D
2D