Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Hersteller
Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG
Artikelnummer
Beschreibung Kurztext
Einbauort
Anwendungsgebiete
Schallschutztechnische Ertüchtigung von Öffnungen in Wänden und Decken
Einbauart
auf die Wand / Decke schrauben
LOD Level
Schalldämmwerte
Geprüft nach DIN EN 20140-10 und DIN EN ISO 140-3. Ohne Belegung: Dn, e, w 61 dB* RW 37 dB*. Bei 50% Belegung: Dn, e, w 61 dB* RW 37 dB* (* der resultierende Schallschutz ist abhängig von den Einbaubedingungen).
Vorschaubild
Schaumstoff
Höhe der Akustikbox (Außenmaß) (HA)
110 mm
Breite der Akustikbox (Außenmaß) (BA)
mm
Bautiefe (T)
140 mm
Höhe der belegbaren Öffnung (Innenmaß) (HI)
90 mm
Breite der belegbaren Öffnung (Innenmaß) (BI)
mm
Form der Rohbauöffnung
rechteckig
GTIN
Schallschutz
erhöhter Schallschutz geprüft
Abweichungen und Sonderlösungen
auf Anfrage
Material
verzinktes Stahlblechgehäuse mit innenliegenden Schaumstofflagen
Beschreibung Langtext
Akustikbox E „System Wichmann“ ®. E = Erweitert = Eine in sich schallentkoppelte Akustikbox zur sehr guten Dämpfung von Luftschall. Die Akustikbox E schützt nicht vor Brandereignissen, sondern sorgt durch die Ausstattung mit wellenförmigem Waffelschaumstoff für Ruhe. Sie ist besonders für schallentkoppelte Wände und fliegende Verkabelungen geeignet. Die Box besteht aus zwei Teilen, die jeweils auf einer Seite der Wand oder Decke aufgeschraubt werden. Es müssen daher pro Durchführung zwei Akustikboxen eingesetzt werden. Die Bauteilöffnung selbst bleibt dabei immer offen. Der Rahmen der Box liegt nach dem Verschrauben flach auf und dichtet mit einem Moosgummi zur Wand oder Decke hin ab. Das Einmörteln der Box und das nachträgliche Abdichten der Durchführung mit Silikon oder Acryl entfällt bei dieser Lösung. Der Deckel des Gehäuses ist mit Spannverschlüssen jederzeit zu öffnen. So können Kabel und Leitungen schnell nachbelegt und / oder die Schaumstofflagen entnommen und zur Anpassung an verlegte Kabeltrassen zugeschnitten werden. Die Schalldämmwerte sind dem Technischen Datenblatt zu entnehmen. Die Montage erfolgt gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Für den Einbau ist keine Verarbeiter-Zertifizierung notwendig.
Ausschreibungstext
Akustikbox E „System Wichmann“ ®: Akustikbox E zur Schalldämmung von Kabeldurchführungen in Wänden und Decken. Akustikbox E bestehend aus verzinktem Stahlblechgehäuse, gefüllt mit Schallschutz-Schaumstofflagen. Es wird jeweils eine Box auf jeder Wandseite auf die Wand geschraubt. Die Kabel werden zwischen die Schaumstofflagen gelegt. Die Box wird mit Hilfe eines Spannverschlusses geschlossen. Eine zusätzliche Abdichtung mit dauerelastischem Dichtstoff entfällt. Die Akustikbox E ist jederzeit revisionierbar und kann flexibel an die Belegung angepasst werden. Die Akustikbox wird inkl. Montageanleitung und Güteschild geliefert. Geprüft nach DIN EN 20140-10 und DIN EN ISO 140-3. Die Tiefe der Box ist einheitlich 140 mm. Für den Einbau ist keine Verarbeiter-Zertifizierung notwendig. Schalldämmwerte: ohne Belegung Dn,e,w 54 Rw 30*; mit 50 % Belegung Dn,e,w 54 Rw 30* (*der resultierende Schallschutz ist abhängig von den Einbaubedingungen). Leitfabrikat Akustikbox E „System Wichmann“ ®, Artikelbeschreibung: Akustikbox Typ "E" 110x380x140mm (HxBxT) 2 Akustikboxen E pro Durchführung, Artikelnummer: ABE110380. Hersteller: Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG, Siemensstraße 7, 57439 Attendorn, Tel: +49 2722 6382-0, Fax: +49 2722 6382-299, E-Mail: info@wichmann.biz, www.wichmann.biz.
Klasse ETIM-8.0
EC004508, Akustikabschottungsbox für Kabel
Ausführung
Kabelbox
Form
Rechteckig
Bauform
Zweiteilig
Außenhöhe
110 mm
Außenbreite
mm
Tiefe
140 mm
Innenhöhe
90 mm
Innenbreite
mm
Montageanleitung
Montageanleitung und Technisches Datenblatt Akustikbox E
Größentabelle
Größentabelle Akustikbox E
Ausschreibungstext Word
Ausschreibungstext Akustikbox E WORD
Ausschreibungstext GAEB
Ausschreibungstext Akustikbox E GAEB
Link
Link zur Akustikbox E auf der Wichmann Homepage
Voransichten
3D
2D